Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdech, vyrobené z litiny s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod a nízké tření. Náboj kola má délku 60 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 25 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1500 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 900 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a nosnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
Číslo materiálu S4
199837289
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1100 kg
Nosnost 6 km/h
900 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2,86 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)