Kolo 150 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199830848
EAN:
4031582320039
Číslo výrobku:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 15...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž náboj dosahuje délky 90 mm. Otvor pro osu má průměr 35 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je identický s běhounem standardního kola. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola činí 6000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 3000 kg při rychlosti 6 km/h a 3600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost přepravy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce