Kolo 150 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199804811
EAN:
4031582319903
Číslo výrobku:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1300 kg. Dynamická nosnost je 520 kg při rychlosti 6 km/h nebo 650 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.