Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu, odlitého, o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování pevnosti. Náboj má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1300 kg. Dynamická nosnost činí 520 kg při rychlosti 6 km/h nebo 650 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
Číslo materiálu S4
199829121
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
650 kg
Nosnost 6 km/h
520 kg
Statická Nosnost
1300 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,18 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)