Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhounu 60 mm, přičemž délka náboje dosahuje 68 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Statická nosnost kola činí 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 700 kg při rychlosti 6 km/h a 840 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s rozdílnými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Číslo materiálu S4
199832769
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
840 kg
Nosnost 6 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2,76 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6304
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
68 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
140 mm
Šířka středu kola
60 mm
Vhodné pro
bt
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)