Kolo 125 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199035959
Číslo výrobku:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízkoudržbová kola
Kolo Duratech je kvalitní kolečko určené pro použití v pojízdných stojanech a vozících. Kolečko má průměr 125 mm a šířku běhounu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Duratech je kvalitní kolečko určené pro použití v pojízdných stojanech a vozících. Kolečko má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm. Náboj má délku 45 mm a otvor pro osu má průměr 8,3 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polyamidu. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Statická nosnost kolečka dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro aplikace v automobilovém průmyslu, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, strojírenství, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, obchodním zařízení a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním