Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun tvoří elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná, která zajišťuje optimální adhezi a tichý chod. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a bezproblémový provoz. Náboj má délku 44,4 mm a oska disponuje otvorem o průměru 12 mm pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace a manipulační zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
S4 Materialnummer
199030734
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,15 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Valivé ložisko
Radfarbe
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce