Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,2 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Kolo je vybaveno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola činí 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 250 kg, což umožňuje bezpečné použití v různých průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
Číslo materiálu S4
199031363
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,42 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,2 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi