Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Maxtech pro kladky je konstruováno s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu o šířce 32 mm. Kolo má průměr 125 mm, délku náboje 44 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kombinace polyamidového těla a polyuretanového běhounu zajišťuje optimální poměr mezi pevností a pružností pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Číslo materiálu S4
199034174
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,27 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce