Kolo 125 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199064271
EAN:
4031582322781
Číslo výrobku:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 4...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na tělo z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 58 mm a je vybaven nerezovým valivým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.