Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 38 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na tělo z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno nerezovým valivým ložiskem pro hladký chod a odolnost proti korozi. Náboj má délku 44 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení až 600 kg a dynamické zatížení 300 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Číslo materiálu S4
199034192
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,37 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
38 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
38 mm
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá