Kolo 125 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199034191
EAN:
4031582322767
Číslo výrobku:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 3...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na tělo z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno nerezovým valivým ložiskem, které zaručuje hladký chod a odolnost proti korozi. Náboj má délku 44 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.