Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech je kolečko s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, vyrobené z měkkého polypropylenu. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 320 kg. Materiál těla kolečka je nedefinován. Toto kolečko je určeno pro použití v kolečkových sestavách, kde jsou požadovány spolehlivé jízdní vlastnosti a odpovídající zatížitelnost pro průmyslové a komerční aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,39 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
special-features-image
Speciální funkce