Kolo 125 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199839128
EAN:
4031582330489
Číslo výrobku:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyur...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování pevnosti. Náboj má délku 60 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1000 kg. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.