Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu je průměr 25 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Tato kombinace vlastností činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Číslo materiálu S4
199830809
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,78 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)