Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 30 mm. Náboj má délku 45 mm a otvorem pro osu je průměr 15 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 840 kg. Dynamická nosnost je 335 kg při rychlosti 6 km/h nebo 420 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech vhodným řešením pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Číslo materiálu S4
199829478
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
420 kg
Nosnost 6 km/h
335 kg
Statická Nosnost
840 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
15 mm
Délka náboje
45 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)