Kolo 125 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199829687
EAN:
4031582319699
Číslo výrobku:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 12...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno elastickou pneumatikou v černé barvě s vulkanizovaným povrchem o šířce běhounu 50 mm. Náboj kola má délku 60 mm a je vyroben z hliníku, který zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a disponuje otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi