Kolo 125 mm
Duratech silent
Číslo objednávky:
199030828
EAN:
4031582319644
Číslo výrobku:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a efektivní provoz. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Otvor pro osu má průměr 12 mm a je standardizován pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové a komerční aplikace.