Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž délka náboje dosahuje 60 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola činí 1100 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 550 kg při rychlosti 6 km/h a 660 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Číslo materiálu S4
199833771
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
660 kg
Nosnost 6 km/h
550 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2,41 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)