Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 54 mm a otvorem pro osu je průměr 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 1100 kg. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 6 km/h nebo 660 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
Číslo materiálu S4
199833303
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
660 kg
Nosnost 6 km/h
550 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,71 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
54 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)