Kolo 125 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199841087
EAN:
4031582331745
Číslo výrobku:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm. Náboj kola má délku 50 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 480 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslových prostředích.