Kolo 120 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199827826
EAN:
4031582369489
Číslo výrobku:
ETP 120x50-Ø25 HL50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 12...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 120 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 50 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost přepravy.