Kolo 100 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199030733
EAN:
4031582070392
Číslo výrobku:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 10...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 34 mm, přičemž jeho tělo je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se dosahuje optimální adheze a minimalizace znečišťování okolního prostředí. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a má délku náboje 44,4 mm s průměrem osy 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 160 kg, což umožňuje bezpečné a efektivní použití v různých průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce