Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 32 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun je tvořen vstřiknutým polyuretanem poskytujícím optimální adhezi a tichý chod. Kolo je osazeno nerezovým valivým ložiskem, které zaručuje hladký a bezpečný provoz v náročných podmínkách. Náboj kola má délku 44 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 12 mm. Nosnost kola dosahuje 300 kg v případě statického zatížení a 150 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro středně zatížené aplikace v průmyslu a logistice.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
Číslo materiálu S4
199034134
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,23 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá