Kolo 100 mm
Supratech
Číslo objednávky:
199063522
EAN:
4031582410549
Číslo výrobku:
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 100 mm a šířkou běhounu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Náboj kola má délku 45 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 8,3 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 250 kg a dynamické zatížení do 125 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi