Kolo 100 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199830808
EAN:
4031582319866
Číslo výrobku:
ITP 100x50-Ø25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s přesným kuličkovým ložiskem. Kolo má průměr 10...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s přesným kuličkovým ložiskem. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm. Náboj kola má délku 60 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1080 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 430 kg při rychlosti 6 km/h a 540 kg při rychlosti 4 km/h. Tato konstrukční řešení zajišťují vysokou odolnost a dlouhou životnost kola při použití v náročných průmyslových aplikacích.