Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování pevnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 900 kg. Dynamická nosnost je 360 kg při rychlosti 6 km/h nebo 450 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech vhodným řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
Číslo materiálu S4
199838828
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
450 kg
Nosnost 6 km/h
360 kg
Statická Nosnost
900 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,62 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)