Kolo 100 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199830926
EAN:
4031582324525
Číslo výrobku:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyur...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 40 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.