Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se hliníkovým tělem s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 40 mm. Kolečko má průměr 100 mm, délku náboje 49 mm a otvor pro osku o průměru 8 mm, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
EAN
4031582319859
Číslo materiálu S4
199802477
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
49 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
Speciální funkce