Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolečko Novatech pro kladky je konstruováno s hliníkovým tělem a běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 40 mm. Kolečko má průměr 100 mm, délku náboje 49 mm a průměr otvoru pro osu 9 mm. Je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
Číslo materiálu S4
199845115
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,41 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
9 mm
Délka náboje
49 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele