Kolo 100 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199043125
EAN:
4031582319675
Číslo výrobku:
IEP 100x40 HL49 asm.
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 10...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 49 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což poskytuje nízkou hmotnost při zachování pevnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola činí 400 kg, zatímco dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Elastech ideálním řešením pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi