Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou tuhost a spolehlivost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 40 mm a otvorem pro osu o průměru 15 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 6 km/h nebo 420 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Číslo materiálu S4
199832176
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
420 kg
Nosnost 6 km/h
350 kg
Statická Nosnost
700 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,94 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6002
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
15 mm
Délka náboje
40 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
40 mm
Vhodné pro
linde_jungh_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)