Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 14 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 420 kg. Dynamická nosnost je 170 kg při rychlosti 6 km/h nebo 210 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a logistických prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Číslo materiálu S4
199830222
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
210 kg
Nosnost 6 km/h
170 kg
Statická Nosnost
420 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
14 mm
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)