Kolo 100 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199830221
EAN:
4031582318845
Číslo výrobku:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což mu poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 14 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 360 kg. Dynamická nosnost je 140 kg při rychlosti 6 km/h nebo 180 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.