Kolo 100 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199828816
EAN:
4031582318869
Číslo výrobku:
ETP 100x40-Ø25 HL40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 100 mm s běhounem ze lité...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 100 mm s běhounem ze lité polyuretanu o šířce 40 mm. Náboj kola má délku 40 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění hladkého chodu. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a nosnost.