Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z oceli a železa s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 25 mm z polyuretanu, odlitého. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 12 mm s průměrem osy 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 420 kg, zatímco dynamická nosnost je 170 kg při rychlosti 6 km/h nebo 210 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením a rychlostí pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
Číslo materiálu S4
199839111
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
210 kg
Nosnost 6 km/h
170 kg
Statická Nosnost
420 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
12 mm
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)