Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolečko Supratech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 100 mm s šířkou běhounu 32 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem a jeho tělo je vyrobeno z polypropylénu, zatímco běhoun je z termoplastické pryže. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h a statická nosnost činí 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
Číslo materiálu S4
199030822
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,17 kg
Název produktu
Supratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)