Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální vliv na celkovou hmotnost sestavy. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 17 mm pro spolehlivé připojení ke kolečku. Nosnost příslušenství dosahuje 40 kg při dynamickém zatížení rychlostí 3 km/h a 80 kg při statickém zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
Číslo materiálu S4
199009043
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
36 mm
Celková hmotnost
0,01 kg
Název produktu
Socket
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
Syntetická Zásuvka, čtvercová
Průměr čepu
17 mm
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami