Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 37 mm. Průměr kolečka činí 125 mm, délka náboje je 44 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s různými požadavky na zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
Číslo materiálu S4
199030955
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,47 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
37 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
37 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)