Kolo 125 mm
Puretech
Číslo objednávky:
199030824
EAN:
4031582320350
Číslo výrobku:
PIR 125x37-Ø12 HL48
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nep hinterlasse-spuren
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a šířku běhounu 37 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost kolečka činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Kolečko
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění