Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolečko Novatech pro kladky je konstruováno s hliníkovým tělem a běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm. Kolečko má průměr 100 mm, délku náboje 60 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm, je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 540 kg při rychlosti 4 km/h nebo 430 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1080 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
ITP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582070309
Číslo materiálu S4
199801297
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
540 kg
Nosnost 6 km/h
430 kg
Statická Nosnost
1080 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,64 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele