Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech pro kladky je vyrobeno z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 60 mm a průměru 250 mm, délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 30 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 2800 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
Číslo materiálu S4
199801341
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1680 kg
Nosnost 6 km/h
1400 kg
Statická Nosnost
2800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
7,06 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
30 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
60 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)