Kolo 250 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199801682
EAN:
4031582319378
Číslo výrobku:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nep hinterlasse-spuren
Kolo Novatech pro kladky je vyrobeno z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm a průměru 250 mm, opatřené přesným...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech pro kladky je vyrobeno z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm a průměru 250 mm, opatřené přesnými kuličkovými ložisky s průměrem otvoru pro osu 20 mm a délkou náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 2400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Kolečko
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
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele