Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 150 mm a šířkou běhounu 60 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osku o průměru 20 mm s délkou náboje 60 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost činí 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
Číslo materiálu S4
199801150
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
960 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,34 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
60 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
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
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele