Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Aplikace | Nákupní vozíky, Profesionální úklidové vozíky, Sterilizace, Stroje a dílenské vybavení | 
|---|---|
| Název produktu | Maxtech | 
| Nosnost 4 km/h | 150 KG | 
| Statický Nosnost | 300 KG | 
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C | 
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C | 
| Celková hmotnost | 0,21 KG | 
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi | 
Kolo
| Materiál těla | Polyamid | 
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty | 
| Ložisko | Valivé ložisko | 
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) | 
| běhoun | Měkký Běhoun | 
| Průměr kolo | 100 mm | 
| Šířka běhoun | 32 mm | 
| průměr otvoru šroub | 12 mm | 
| Délka poklice | 44,4 mm | 
| Šířka kolo | 32 mm | 
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A | 
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |