Kolo 50 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199008698
EAN:
4031582322835
Číslo výrobku:
UAK 050x20-Ø6,1
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nep hinterlasse-spuren
Kolečko Maxtech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 50 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 22 mm s o...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolečko Maxtech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 50 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 22 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, běhoun z vstříknutého polyuretanu a je vybaveno kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 100 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.