Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech pro kolečka je konstruováno s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované o šířce 46 mm. Kolo má průměr 200 mm s osou o průměru otvoru 20 mm a délkou náboje 60 mm, je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Číslo materiálu S4
199023479
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
400 kg
Statická Nosnost
800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,24 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi