Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech pro kolečka je konstruováno s hliníkovým tělem a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované o šířce 40 mm. Kolo má průměr 100 mm, délku náboje 45 mm a otvor pro osu o průměru 8 mm. Je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
IEP 100x40 HL45 asm.
EAN
4031582319668
Číslo materiálu S4
199002341
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,51 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
45 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Kovová
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi