Kolo 100 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199030965
EAN:
4031582323535
Číslo výrobku:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech pro kladky je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Duratech pro kladky je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Rozměry kola činí 100 mm v průměru s šířkou běhounu 36 mm, délka náboje je 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých průmyslových aplikacích.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením