Duratech
MOP 150x50-Ø30 HL60
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu |
|---|---|
| Název produktu | Duratech |
| Nosnost 4 km/h | 2520 KG |
| Nosnost 6 km/h | 2100 KG |
| Statický Nosnost | 4200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 1,45 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid, velmi těžký |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Natural white |
| běhoun | Tvrdý Běhoun |
| Průměr kolo | 150 mm |
| Šířka běhoun | 50 mm |
| průměr otvoru šroub | 30 mm |
| Délka poklice | 60 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
| Typ ložiska | 6306 |